新聞訊息
日期標題
2009/07/03 歡迎蒞臨2009台北國際電子展
2009/07/01 新產品發行~ GS220 系列 ( 220W AC-DC Level V綠色節能電源適配器 )
2009/06/25 新產品發行 ~ HRP(G)-300系列 ( 300W小型化高效能機殼型電源供應器 )
2009/06/25 新產品發行 ~ RSP-2400系列 ( 2400W單輸出高信賴性機殼型電源 )
2009/06/19 新產品發行~ TS-200&400系列 ( 200W & 400W DC-AC 正弦波變流器 )
2009/06/16 新產品發行 ~ PSD-45系列 ( 45W 基板型直流/直流電源轉換器 )
2009/06/16 新產品發行 ~ PB-600系列( 600W智慧型充電器 )
2009/06/08 新產品發行 ~ PLC 系列 ( 30~96W Class 2 LED電源供應器 )
2009/06/02 新產品發行 ~ PSC-100系列安控電源 (100W基板型單輸出附加充電功能)
2009/05/22 新產品發行 ~ PLP-30&60系列 ( 30W&60W基板型LED電源供應器 )
2009/04/30 新產品發行 ~ NID30&60系列 ( 30W/60W非隔離型穩壓式DC/DC轉換器 )
2009/04/23 歡迎蒞臨2009巴西電子電機展
2009/04/22 新產品發行 ~ HRP(G)-600系列 ( 600W小型化高效能機殼型電源供應器 )
2009/04/20 歡迎蒞臨2009台北光電展
2009/04/01 新產品發行 ~ GE12/18/24系列 (12/18/24W AC插頭可換式電源適配器)
1 2